Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.
Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.
Cod Serie: SR1957
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,1819 RON - 0,2246 RON | 450 În stoc |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8977 RON - 1,1083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2204 RON - 0,2204 RON | 1000 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9826 RON - 1,213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3095 RON - 0,3821 RON | 12 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2725 RON - 0,3365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2898 RON - 0,3577 RON | 2000 În stoc |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1804 RON - 0,2228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2912 RON - 0,3595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1773 RON - 0,219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,316 RON - 0,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9171 RON - 1,1322 RON | 2500 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4747 RON - 0,586 RON | 96 În stoc |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,0865 RON - 1,3414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,919 RON - 1,1346 RON | 10 În stoc |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1781 RON - 0,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,3511 RON - 1,668 RON | 1000 În stoc |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1827 RON - 0,2256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4617 RON - 0,57 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina