Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.
Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.
Cod Serie: SR1957
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,1976 RON - 0,244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,193 RON - 0,2382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1989 RON - 0,2456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,316 RON - 0,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8977 RON - 1,1083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3122 RON - 0,3854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,5396 RON - 1,9007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
NPT 1/2-14
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina