Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cap buton

În producție

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele în diverse aplicații
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0173.TX

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max Drive Torx Tip de unitate d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
12,411 RON - 19,0938 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
16.0
6.8
10,0572 RON - 15,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
TX 25
Acționare torx
M5
10.0
5.6
25,9026 RON - 39,8501 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
TX 55
Acționare torx
M12
40.0
12.85
6,2055 RON - 9,5469 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
12.0
2.35
15,0858 RON - 23,2088 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
TX 45
Acționare torx
M8
12.0
8.5
7,9174 RON - 12,1805 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
6.0
3.6
13,4809 RON - 20,7398 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
30.0
6.8
8,2383 RON - 12,6744 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
10.0
3.6
7,2754 RON - 11,1929 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
2.5
TX 8
Acționare torx
M2.5
12.0
2.75
8,7733 RON - 13,4974 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
20.0
3.6
25,9026 RON - 39,8501 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
TX 55
Acționare torx
M12
30.0
12.85
9,9502 RON - 15,308 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
TX 25
Acționare torx
M5
8.0
5.6
25,9026 RON - 39,8501 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
TX 55
Acționare torx
M12
25.0
12.85
16,6906 RON - 25,6779 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
TX 45
Acționare torx
M8
25.0
8.5
20,7563 RON - 31,9328 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
TX 50
Acționare torx
M10
25.0
10.6
25,7849 RON - 39,669 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
TX 55
Acționare torx
M12
20.0
12.85
19,9003 RON - 30,616 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
TX 50
Acționare torx
M10
20.0
10.6
5,6705 RON - 8,7239 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
10.0
2.35
12,09 RON - 18,60 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
12.0
6.8
9,0943 RON - 13,9911 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
20.0
6.8
  • din 3