Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cu cap Anu-Lock

În producție

Anu-Lok șuruburi de etanșare cap buton are un design cap cilindric imbus pentru un control mai bun al cuplului și prezintă un mecanism de etanșare încorporat care este proiectat pentru a menține o etanșare etanșă la gaz. Fabricat din oțel inoxidabil, care are o rezistență ridicată la coroziune și este oarecum magnetic.

Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.

Cu un cu cap tubular hexagonal, acestea pot fi strânse sau slăbite cu ușurință folosind o cheie hexagonală sau cheie.

  • Este reutilizabil.
  • Poate tolera temperaturi cuprinse între -100 C și +260 C.
  • Ele sunt ideale pentru diverse aplicații, inclusiv electronice, echipamente și utilizare în domeniul automotive.
  • Vă rugăm să rețineți: Orificiile de decolare sunt recomandate pentru o etanșare maximă.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0173

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
23,5825 RON - 33,6822 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
26,1696 RON - 37,4136 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
47,6625 RON - 68,0608 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
43,4833 RON - 62,0906 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
43,4833 RON - 62,0906 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
37,7618 RON - 53,9312 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
27,1149 RON - 38,7071 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
29,702 RON - 42,4385 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
26,3188 RON - 37,6126 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
24,279 RON - 34,6772 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
47,6625 RON - 68,0608 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
30,0005 RON - 42,8863 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
44,0803 RON - 62,9364 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
44,0803 RON - 62,9364 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
24,279 RON - 34,6772 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
22,6869 RON - 32,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
29,5527 RON - 42,1898 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
23,9805 RON - 34,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
31,1946 RON - 44,5281 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
22,9854 RON - 32,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
  • din 2