20758486
20758486
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 50,1501 RON |
| 100 - 199 | 45,1251 RON |
| 200 - 499 | 40,1002 RON |
| 500 + | 35,125 RON |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 025 | 45.0 |
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| A/F | 10.0 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Tip cap | Cap capac |
| Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina