Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,5552 RON - 26,5075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
27,1692 RON - 38,8131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
28,0679 RON - 40,097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
48,3082 RON - 69,0118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
35,1195 RON - 50,1706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
12,2135 RON - 17,4478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G2
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
49,4991 RON - 70,7129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
8,296 RON - 11,8513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
14,1722 RON - 20,246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G2
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
12,7896 RON - 18,2708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G2
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
9,3329 RON - 13,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G2
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
8,4111 RON - 12,0159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G2
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
8,5264 RON - 12,1805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G2
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
28,114 RON - 40,1628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
30,6489 RON - 43,7841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
42,2862 RON - 60,4089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
8,4111 RON - 12,0159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G5
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
26,6161 RON - 38,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
32,6307 RON - 46,6152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
25,003 RON - 35,7186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina