Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,0933 RON - 95,8476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G5
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
41,8253 RON - 59,7504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G5
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
25,2334 RON - 36,0478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G5
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
26,6161 RON - 38,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G5
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
23,3899 RON - 33,4142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G5
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
26,6161 RON - 38,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
14,8636 RON - 21,2336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
12,2135 RON - 17,4478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
32,1813 RON - 45,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
31,6974 RON - 45,2819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
28,5749 RON - 40,8213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
18,6658 RON - 26,6655 RON | 50 În stoc |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
33,9902 RON - 48,5575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G5
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
8,6416 RON - 12,3451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G5
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
13,8266 RON - 19,7522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
9,3329 RON - 13,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G5
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
9,7938 RON - 13,9911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G5
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
46,2037 RON - 66,0053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
22,0073 RON - 31,439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G5
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
11,4069 RON - 16,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina