Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,6701 RON - 22,3858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G5
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
38,7835 RON - 55,4049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
14,3796 RON - 20,5423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
9,2177 RON - 13,1681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
26,04 RON - 37,20 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G2
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
25,003 RON - 35,7186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
40,4427 RON - 57,7752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
34,5664 RON - 49,3805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
32,6307 RON - 46,6152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
38,4839 RON - 54,977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
32,1813 RON - 45,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
42,2862 RON - 60,4089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
28,114 RON - 40,1628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
32,6307 RON - 46,6152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
59,7653 RON - 85,3789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
49,5451 RON - 70,7787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
54,0387 RON - 77,1982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
8,4111 RON - 12,0159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G5
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
32,1813 RON - 45,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
19,7028 RON - 28,1469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G2
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina