Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6828 RON - 9,5469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
12,4439 RON - 17,777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
6,9133 RON - 9,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
9,7938 RON - 13,9911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
9,4481 RON - 13,4974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
12,0291 RON - 17,1845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
11,5221 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
17,3984 RON - 24,8548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
24,4039 RON - 34,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
25,3026 RON - 36,1466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
26,2359 RON - 37,4798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
22,5718 RON - 32,2455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
19,6337 RON - 28,0482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
28,7592 RON - 41,0846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
14,587 RON - 20,8386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
8,1807 RON - 11,6868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
27,1692 RON - 38,8131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
16,4536 RON - 23,5051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
16,4536 RON - 23,5051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
16,8684 RON - 24,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina