Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 4762.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
463 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Cumpără
7,6046 RON - 10,8637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 316
3.5
20.0
5.5
2.0
8,296 RON - 11,8513 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
10.0
7.0
2.8
14,3796 RON - 20,5423 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Inoxidabil înnegrit 303
8.5
25.0
13.0
6.0
14,587 RON - 20,8386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Inoxidabil înnegrit 303
8.5
30.0
13.0
6.0
23,5051 RON - 33,5788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Inoxidabil înnegrit 303
13.2
30.0
18.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
Inoxidabil înnegrit 303
2.8
10.0
4.5
1.8
10,1395 RON - 14,485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
5.5
20.0
8.5
3.7
Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
20.0
7.0
2.8
8,296 RON - 11,8513 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
12.0
7.0
2.8
19,6337 RON - 28,0482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Inoxidabil înnegrit 303
10.6
20.0
16.0
7.5
28,7592 RON - 41,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Inoxidabil înnegrit 303
10.6
60.0
16.0
7.5
14,3796 RON - 20,5423 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Inoxidabil înnegrit 303
8.5
16.0
13.0
6.0
14,587 RON - 20,8386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
50.0
10.0
4.2
10,8308 RON - 15,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
5.5
30.0
8.5
3.7
14,587 RON - 20,8386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
60.0
10.0
4.2
14,587 RON - 20,8386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
80.0
10.0
4.2
13,9417 RON - 19,9168 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
25.0
10.0
4.2
14,2874 RON - 20,4106 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
30.0
10.0
4.2
12,9048 RON - 18,4354 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
12.0
10.0
4.2
13,2389 RON - 18,9127 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
40.0
10.0
4.2
  • din 24