Oceľové skrutky sú vyrobené z tepelne spracovanej zliatiny. Nerezové skrutky nie sú tepelne opracované.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina