Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap imbus

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu două opțiuni: una cu acționare torx, și una cu acționare Philips. Pe de o parte, șuruburile cu antrenare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. În schimb, șuruburile cu acționare Philips pot rezista la un cuplu ridicat, ceea ce le face o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă, făcând șurubul ușor de îndepărtat, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. Ambele oferă un aspect de prindere excelent, ideal pentru prezentarea produsului finit.

Aceste șuruburi sunt o soluție ideală pentru panouri cu găuri fără filet. Dimensiunile M8 au o acționare torx redusă, în timp ce dimensiunile M3, M4, M5 și M6 au acționare Philips. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583. Șuruburile captive sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0150A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
80 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 l1 025 H1 max d3 max Tip de unitate d2 a012 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
60.0
3.7
9.5
Acționare Philips
3.7
9,3836 RON - 13,3867 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.7
10.0
2.1
5.0
Acționare Philips
1.7
11,5798 RON - 16,5212 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Acționare Philips
1.7
11,1306 RON - 15,9223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
16.0
3.1
8.0
Acționare Philips
2.8
11,9791 RON - 17,1701 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Acționare Philips
4.2
11,9791 RON - 17,1701 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Acționare Philips
4.2
11,7795 RON - 16,8207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Acționare Philips
4.2
11,1306 RON - 15,9223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
12.0
3.1
8.0
Acționare Philips
2.8
11,9791 RON - 17,1701 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
30.0
3.7
9.5
Acționare Philips
3.7
11,1306 RON - 15,9223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
16.0
2.4
5.6
Acționare Philips
2.0
11,1306 RON - 15,9223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
20.0
2.4
5.6
Acționare Philips
2.0
11,3802 RON - 16,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
20.0
3.1
8.0
Acționare Philips
2.8
11,5798 RON - 16,5212 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
12.0
3.7
9.5
Acționare Philips
3.7
11,7795 RON - 16,8207 RON 100 În stoc
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Acționare Philips
4.2
11,7795 RON - 16,8207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
20.0
3.7
9.5
Acționare Philips
3.7
12,1788 RON - 17,4196 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Acționare Philips
4.2
11,3802 RON - 16,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
40.0
3.1
8.0
Acționare Philips
2.8
11,5798 RON - 16,5212 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
16.0
3.7
9.5
Acționare Philips
3.7
11,3802 RON - 16,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
30.0
3.1
8.0
Acționare Philips
2.8
Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Acționare Philips
4.2
  • din 4
Șurub captiv M6 N/A Oţel inoxidabil 303

20180157

Interval de preț
16,8207 RON - 11,7795 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5