Meniu Caută

Șuruburi de fixare - șurub cu cap cilindric crestat

În producție

Șuruburile captive din această gamă au un cap cilindric crestat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 1207 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0155

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 d3 Cumpără
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
10,82 RON - 15,46 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
1.3
2.5
16.0
1.2
3.8
10,82 RON - 15,46 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.0
3.5
40.0
2.0
5.5
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
3.3
5.5
40.0
3.7
8.5
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
2.6
4.5
40.0
2.8
7.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
2.6
4.5
30.0
2.8
7.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.0
3.5
30.0
2.0
5.5
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
5.2
2.4
3.8
25.0
2.3
6.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.0
3.5
20.0
2.0
5.5
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
5.2
2.4
3.8
30.0
2.3
6.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
2.6
4.5
12.0
2.8
7.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
11,44 RON - 16,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
3.9
6.5
25.0
4.2
10.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.0
3.5
13.0
2.0
5.5
  • din 3