Meniu Caută

Șuruburi înfundate - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
6,3864 RON - 7,096 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
5,3313 RON - 5,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
30.0
5,4979 RON - 6,1087 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
7,6637 RON - 8,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
6,6086 RON - 7,3428 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
6,7752 RON - 7,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
9,5362 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
25.0
6,8334 RON - 8,5673 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Cu cap tubular
2.8
1.6
3.0
12.0
4,8956 RON - 6,1195 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
1.7
1.0
2.0
10.0
7,0374 RON - 8,8222 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
12.0
7,5983 RON - 9,4852 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
10.0
7,3305 RON - 8,145 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
15.0
7,4607 RON - 8,2896 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
5,6089 RON - 6,2322 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
10,2183 RON - 11,3537 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
7,6028 RON - 8,4475 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
7,1084 RON - 7,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
  • din 4