Meniu Caută

Șurub de legătură tip mamă 6.0 mm 15.0 mm 12.0 mm Nailon

Acesta este un șurub crestat, cu cant, din nailon de culoare albă, care se utilizează împreună cu o bucșă (care se comandă separat). Șuruburile cu cant au scopul de a îmbina multiple foi de material prin înșurubarea în piesa cu care se utilizează fie manual, fie cu ajutorul unei șurubelnițe drepte.
Numărul piesei Essentra:

10065389

Numărul piesei producătorului:

081041511301

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,9665 RON
500 - 999 0,9008 RON
1000 + 0,6968 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

241,63 RON

250 x 0,9665 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 15.0 mm
Lungime filet priză 15.0 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.2 mm
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 15.0 mm
Tip de unitate Acționare cu fante
Model Filetate
Material complet Nailon 6/6
Tip cap Cap rotund
Standard RoHs
Standard UL
Model cu șurub Șurub de asamblare - tip mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne