Meniu Caută

Șurub de legătură tip mamă 8.0 mm 16.0 mm 16.0 mm Nailon

Acesta este un șurub crestat, cu cant, din nailon de culoare albă, care se utilizează împreună cu o bucșă (care se comandă separat). Șuruburile cu cant au scopul de a îmbina multiple foi de material prin înșurubarea în piesa cu care se utilizează fie manual, fie cu ajutorul unei șurubelnițe drepte.
Numărul piesei Essentra:

10065501

Numărul piesei producătorului:

081061650001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,9488 RON
1000 + 0,7324 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

474,40 RON

500 x 0,9488 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 16.0 mm
Lungime filet priză 16.0 mm
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 16.0 mm
Tip de unitate Acționare cu fante
Model Filetate
Material complet Nailon 6/6
Tip cap Cap rotund
Standard UL
Standard RoHs
Model cu șurub Șurub de asamblare - tip mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne