Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6974 RON - 0,6974 RON | 5400 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 8,9392 RON - 15,2822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4505 RON - 0,4505 RON | 900 În stoc |
M5
|
Natural
|
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2905 RON - 0,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,414 RON - 0,414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4939 RON - 0,4939 RON | 17700 În stoc |
M6
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2034 RON - 0,2862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 4,21 RON - 12,3352 RON | 5 În stoc |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1641 RON - 0,2287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2132 RON - 0,296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3213 RON - 0,5066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2329 RON - 0,3255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3255 RON - 0,5178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,842 RON - 0,842 RON | 500 În stoc |
M8
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2006 RON - 0,2807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2132 RON - 0,296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 25,8492 RON - 32,1221 RON | 230 În stoc |
M6
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3437 RON - 0,3437 RON | 16000 În stoc |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 5,501 RON - 5,501 RON | 3600 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1535 RON - 1,1535 RON | 3425 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina