Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4983 RON - 0,4983 RON | 938 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4847 RON - 0,4847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9803 RON - 0,9803 RON | 100 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
2,4506 RON - 2,4506 RON | 500 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,8995 RON - 0,8995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2321 RON - 0,2865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3272 RON - 0,3272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9296 RON - 0,9296 RON | 100 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,208 RON - 0,208 RON | 200 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6215 RON - 0,6215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6215 RON - 0,6215 RON | 100 În stoc |
M4
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9213 RON - 0,9213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3573 RON - 0,3573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4586 RON - 0,4586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4545 RON - 0,4545 RON | 750 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,7763 RON - 0,7763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3628 RON - 0,3628 RON | 900 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,7524 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina