Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub torx | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,4505 RON - 25,2552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 54,4183 RON - 61,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 124,2026 RON - 139,7279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,0161 RON - 13,5182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 73,4528 RON - 82,6245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,1091 RON - 13,6245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 17,2799 RON - 19,4332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 10,4476 RON - 11,7636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,8004 RON - 14,4087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 18,1572 RON - 20,4168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 112,9308 RON - 127,0339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 13,5847 RON - 15,286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 17,2799 RON - 19,4332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 25,0292 RON - 28,1662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 11,2319 RON - 12,6409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 15,9373 RON - 17,9312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 14,3689 RON - 16,1633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 20,7271 RON - 23,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 45,6221 RON - 51,3337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 181,1415 RON - 191,8068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina