Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 950 În stoc |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2055 RON - 0,2537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1693 RON - 0,209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1845 RON - 0,2278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3849 RON - 1,7097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4626 RON - 0,5712 RON | 500 În stoc |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0696 RON - 1,3205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4762 RON - 0,5878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3224 RON - 0,398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,32 RON - 0,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2149 RON - 0,2654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,203 RON - 0,2506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4806 RON - 0,5934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,949 RON - 1,1716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1814 RON - 0,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,212 RON - 0,2617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina