Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap plat

În stoc

Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.

Cod Serie: SR1923

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
158 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,167 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
6.3 mm
Acționare cu fante
0,1744 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
23.3 mm
Acționare cu fante
0,6006 RON - 1,096 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
5.3 mm
Acționare încrucișată
0,4448 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,5163 RON - 0,7142 RON 250 În stoc
M5
Natural
Oțel moale
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,2049 RON - 0,2877 RON 500 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,6721 RON - 1,2279 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Transparent
PC
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,543 RON - 0,9893 RON 100 În stoc
M3
Transparent
PC
9.1 mm
Acționare încrucișată
1,9225 RON - 3,0312 RON 50 În stoc
M3
Transparent
PC
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,2834 RON - 0,3957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Oțel moale
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,268 RON - 0,3732 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,3508 RON - 0,5585 RON 50 În stoc
M5
Natural
Oțel moale
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,4448 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Transparent
PC
3.0 mm
Acționare încrucișată
0,2287 RON - 0,3185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,3915 RON - 0,5458 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,543 RON - 0,9893 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
12.1 mm
Acționare încrucișată
0,2539 RON - 0,355 RON 3000 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
12.0 mm
Acționare încrucișată
5,1362 RON - 6,8061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Transparent
PC
35.0 mm
Acționare încrucișată
0,4673 RON - 0,6469 RON 128 În stoc
M5
Natural
Oțel moale
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,6721 RON - 1,2279 RON 100 În stoc
M2
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 8
Șurub Acționare încrucișată M5 25.0 mm Oțel moale Natural

10237830

Interval de preț
0,7142 RON - 0,5163 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.2 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M3 10.0 mm Oțel moale Natural

10237700

Interval de preț
0,2877 RON - 0,2049 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M3 9.1 mm PC Transparent

10218587

Interval de preț
0,9893 RON - 0,543 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.1 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    9.1 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cu cap înecat plat
Șurub Acționare încrucișată M3 30.0 mm PC Transparent

10218662

Interval de preț
3,0312 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M5 10.0 mm Oțel moale Natural

10237793

Interval de preț
0,5585 RON - 0,3508 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.2 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M3 12.0 mm Oțel moale Natural

10237717

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M5 20.0 mm Oțel moale Natural

10237823

Interval de preț
0,6469 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
128 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.2 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M2 10.0 mm PC Transparent

10218488

Interval de preț
1,2279 RON - 0,6721 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    3.5 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit