Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9852 RON - 3,1352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4559 RON - 0,6311 RON | 128 În stoc |
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
3,6418 RON - 5,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5777 RON - 1,0541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4805 RON - 0,8748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,6009 RON - 1,0967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,7661 RON - 2,7929 RON | 598 În stoc |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,3348 RON - 2,1632 RON | 200 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5695 RON - 1,0405 RON | 60 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
2,9709 RON - 4,5454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
4,7781 RON - 6,3388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
4,6959 RON - 6,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,0109 RON - 6,6401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5147 RON - 0,9419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0788 RON - 1,7524 RON | 300 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5804 RON - 1,0596 RON | 42700 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
0,434 RON - 0,7927 RON | 300 În stoc |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5188 RON - 0,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5188 RON - 0,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
0,7735 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina