Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap plat

În stoc

Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.

Cod Serie: SR1923

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
158 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2477 RON - 0,3463 RON 3000 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,5325 RON - 0,7365 RON 250 În stoc
M2
Natural
Oțel inoxidabil
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,2451 RON - 0,3408 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,2916 RON - 0,4093 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,5037 RON - 0,6968 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Oțel moale
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,2231 RON - 0,3107 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1999 RON - 0,2807 RON 500 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1684 RON - 0,234 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Oțel moale
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,3819 RON - 0,5325 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,6557 RON - 1,1979 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,7844 RON - 1,276 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,4778 RON - 0,8707 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Transparent
PC
Acționare încrucișată
2,1357 RON - 3,3542 RON 90 În stoc
M5
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,5353 RON - 0,9761 RON 100 În stoc
M2.6
Transparent
PC
Acționare încrucișată
1,3828 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
20.2 mm
Acționare încrucișată
0,434 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,5079 RON - 0,9255 RON 9200 În stoc
M3
Transparent
PC
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,2615 RON - 0,3641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,5695 RON - 1,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
12.2 mm
Acționare încrucișată
1,0309 RON - 1,684 RON 364 În stoc
M4
Transparent
PC
15.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 8
Șurub Acționare încrucișată M3 12.0 mm Oțel moale Natural

10237717

Interval de preț
0,3463 RON - 0,2477 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M2 10.0 mm Oțel inoxidabil Natural

10371732

Interval de preț
0,7365 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    3.8 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M3 10.0 mm Oțel moale Natural

10237700

Interval de preț
0,2807 RON - 0,1999 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M5 25.0 mm PC Transparent

10218891

Interval de preț
3,3542 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M2.6 PC Transparent

10219058

Interval de preț
0,9761 RON - 0,5353 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Dimensiune filet
    M2.6
  • Tip cap
    Cu cap înecat plat
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
  • Culoare
    Transparent
Șurub Acționare încrucișată M3 8.0 mm PC Transparent

10218556

Interval de preț
0,9255 RON - 0,5079 RON

Niveluri de stoc
9200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.7 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M4 15.0 mm PC Transparent

10218747

Interval de preț
1,684 RON - 1,0309 RON

Niveluri de stoc
364 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit