Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap plat

În stoc

Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.

Cod Serie: SR1923

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
158 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,9844 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
18.0 mm
Acționare încrucișată
0,4969 RON - 0,9077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Transparent
PC
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,5297 RON - 0,9652 RON 100 În stoc
M3
Transparent
PC
Acționare încrucișată
1,8756 RON - 2,9572 RON 50 În stoc
M3
Transparent
PC
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,5297 RON - 0,9652 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
12.1 mm
Acționare încrucișată
1,3348 RON - 2,1632 RON 200 În stoc
M3
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1547 RON - 0,2163 RON 250 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,2765 RON - 0,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Oțel moale
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,2477 RON - 0,3463 RON 3000 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare cu fante
0,316 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2014 RON - 0,2486 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3174 RON - 0,3919 RON 1000 În stoc
M5
Natural
Nailon
40.0 mm
Acționare cu fante
1,3511 RON - 1,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Nailon
60.0 mm
Acționare cu fante
0,3122 RON - 0,3854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare cu fante
0,3029 RON - 0,374 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2068 RON - 0,2553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
12.0 mm
Acționare cu fante
  • din 8
Șurub Acționare încrucișată M3 PC Transparent

10218587

Interval de preț
0,9652 RON - 0,5297 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.1 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cu cap înecat plat
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
  • Culoare
    Transparent
Șurub Acționare încrucișată M3 30.0 mm PC Transparent

10218662

Interval de preț
2,9572 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 25.0 mm PC Transparent

10218655

Interval de preț
2,1632 RON - 1,3348 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 6.0 mm Oțel moale Natural

10371763

Interval de preț
0,2163 RON - 0,1547 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare încrucișată M3 12.0 mm Oțel moale Natural

10237717

Interval de preț
0,3463 RON - 0,2477 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cap plat
Șurub Acționare cu fante M5 40.0 mm Nailon Natural

10398609

Interval de preț
0,3919 RON - 0,3174 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Tip cap
    Cap la nivel