Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5011 RON - 0,5011 RON | 650 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5175 RON - 0,5175 RON | 18300 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,1478 RON - 6,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3833 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,8761 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,7571 RON - 0,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4024 RON - 0,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3792 RON - 0,3792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3299 RON - 0,3299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3231 RON - 0,3231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3806 RON - 0,3806 RON | 150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5448 RON - 0,5448 RON | 42 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,36 RON - 0,36 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3231 RON - 0,3231 RON | 5000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3408 RON - 0,3408 RON | 7000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3792 RON - 0,3792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3532 RON - 0,3532 RON | 250 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3408 RON - 0,3408 RON | 6100 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina