Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,6544 RON - 0,6544 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Natural
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3683 RON - 0,3683 RON 730 În stoc
0.8 mm
M5
Natural
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
0,5476 RON - 0,5476 RON 675 În stoc
1.0 mm
M6
Natural
PA
30.0 mm
Acționare cu fante
0,7212 RON - 0,7212 RON 60 În stoc
0.7 mm
M4
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,846 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Natural
PA
30.0 mm
Acționare cu fante
0,4873 RON - 0,4873 RON 800 În stoc
0.8 mm
M5
Natural
PA
25.0 mm
Acționare cu fante
0,4325 RON - 0,4325 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
12.0 mm
Acționare cu fante
0,6736 RON - 0,6736 RON 1580 În stoc
1.3 mm
M8
Natural
PA
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,5107 RON - 0,5107 RON 450 În stoc
1.5 mm
M10
Natural
PA
16.0 mm
Acționare încrucișată
5,1478 RON - 6,38 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.6
Maro
PEEK
2.5 mm
Acționare încrucișată
0,3545 RON - 0,3545 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
Natural
PA
12.0 mm
Acționare cu fante
0,3353 RON - 0,3353 RON 1000 În stoc
0.5 mm
M3
Natural
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
0,5079 RON - 0,9255 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
Acționare încrucișată
5,8186 RON - 12,7736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
12.0 mm
Acționare încrucișată
27,6421 RON - 31,3934 RON 6 În stoc
M6
Maro
PEEK
25.0 mm
Acționare încrucișată
10,0629 RON - 20,5775 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,3148 RON - 0,3148 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare cu fante
11,8563 RON - 24,2467 RON 20 În stoc
M5
Maro
PEEK
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,2382 RON - 0,3327 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
8.0 mm
Acționare încrucișată
4,6823 RON - 10,3093 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
8.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare cu fante M5 16.0 mm PA Natural

10052648

Interval de preț
0,3683 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
730 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Acționare cu fante M6 30.0 mm PA Natural

10052761

Interval de preț
0,5476 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
675 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M4 8.0 mm Nailon Natural

10162170

Interval de preț
0,7212 RON - 0,7212 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.4 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare cu fante M5 25.0 mm PA Natural

10052662

Interval de preț
0,4873 RON - 0,4873 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.8 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M8 30.0 mm PA Natural

10049853

Interval de preț
0,6736 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
1580 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru pas
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M10 16.0 mm PA Natural

10050415

Interval de preț
0,5107 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    7.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 16.0 mm PA Natural

10052471

Interval de preț
0,3353 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.9 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M6 25.0 mm PEEK Maro

10219881

Interval de preț
31,3934 RON - 27,6421 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M5 16.0 mm PEEK Maro

10219812

Interval de preț
24,2467 RON - 11,8563 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit