Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1644 RON - 0,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2516 RON - 0,3106 RON | 300 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1686 RON - 0,2082 RON | 979 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1614 RON - 0,1993 RON | 40250 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | 700 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1606 RON - 0,1983 RON | 3540 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5x.45
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,9826 RON - 1,213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,69 RON - 0,69 RON | 5000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina