Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4325 RON - 0,4325 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
12.0 mm
Acționare cu fante
0,5654 RON - 0,5654 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Natural
PA
10.0 mm
Acționare cu fante
0,5161 RON - 0,5161 RON 74 În stoc
1.0 mm
M6
Natural
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2122 RON - 0,2122 RON 11586 În stoc
0.7 mm
M4
Natural
PA
8.0 mm
Acționare cu fante
0,4832 RON - 0,4832 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
25.0 mm
Acționare cu fante
0,6544 RON - 0,6544 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Natural
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,4572 RON - 0,4572 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3792 RON - 0,3792 RON 800 În stoc
0.8 mm
M5
Natural
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3463 RON - 0,3463 RON 17 În stoc
0.7 mm
M4
Natural
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3683 RON - 0,3683 RON 730 În stoc
0.8 mm
M5
Natural
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
0,3806 RON - 0,3806 RON 780 În stoc
0.5 mm
M3
Natural
PA
30.0 mm
Acționare cu fante
0,3353 RON - 0,3353 RON 1000 În stoc
0.5 mm
M3
Natural
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
0,3189 RON - 0,3189 RON 250 În stoc
0.5 mm
M3
Natural
PA
5.0 mm
Acționare cu fante
2,0673 RON - 2,0673 RON 8 În stoc
1.5 mm
M10
Natural
Nailon
80.0 mm
Acționare cu fante
0,4285 RON - 0,4285 RON 1000 În stoc
0.7 mm
M4
Natural
Nailon
30.0 mm
Acționare cu fante
0,5859 RON - 0,5859 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
Natural
Nailon
6.0 mm
Acționare cu fante
0,9447 RON - 0,9447 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Natural
PA
35.0 mm
Acționare cu fante
5,1478 RON - 6,38 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.4
Maro
PEEK
4.0 mm
Acționare încrucișată
3,1523 RON - 3,1523 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Natural
PA
40.0 mm
Acționare cu fante
0,3148 RON - 0,3148 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare cu fante
  • din 30
Șurub Acționare cu fante M6 20.0 mm PA Natural

10052747

Interval de preț
0,5161 RON - 0,5161 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare cu fante M4 8.0 mm PA Natural

10052525

Interval de preț
0,2122 RON - 0,2122 RON

Niveluri de stoc
11586 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm PA Natural

10052655

Interval de preț
0,3792 RON - 0,3792 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm PA Natural

10052563

Interval de preț
0,3463 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare cu fante M5 16.0 mm PA Natural

10052648

Interval de preț
0,3683 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
730 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 30.0 mm PA Natural

10052501

Interval de preț
0,3806 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
780 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 16.0 mm PA Natural

10052471

Interval de preț
0,3353 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.9 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 5.0 mm PA Natural

10052921

Interval de preț
0,3189 RON - 0,3189 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.9 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
Șurub Acționare cu fante M10 80.0 mm Nailon Natural

10052914

Interval de preț
2,0673 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
Șurub Acționare cu fante M4 30.0 mm Nailon Natural

10052587

Interval de preț
0,4285 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm