Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8186 RON - 12,7736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4873 RON - 0,8899 RON | 1000 În stoc |
|
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,7393 RON - 0,7393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,1478 RON - 6,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.6
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,7599 RON - 0,7599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,334 RON - 0,334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3532 RON - 0,3532 RON | 650 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4135 RON - 0,4135 RON | 465 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,564 RON - 0,564 RON | 100 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,36 RON - 0,36 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,8077 RON - 0,8077 RON | 24 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5107 RON - 0,5107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5695 RON - 0,5695 RON | 600 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9638 RON - 0,9638 RON | 300 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5216 RON - 0,5216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,7113 RON - 1,7113 RON | 230 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
4,6823 RON - 10,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
4,1757 RON - 4,1757 RON | 600 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3614 RON - 0,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,7393 RON - 3,0164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina