Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0629 RON - 20,5775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
8,7212 RON - 14,9095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
4,6823 RON - 10,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1944 RON - 0,2696 RON | 420 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2382 RON - 0,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2095 RON - 0,2916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3012 RON - 0,4203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
22,0972 RON - 25,123 RON | 1 În stoc |
|
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4107 RON - 0,6503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2355 RON - 0,3285 RON | 1000 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2738 RON - 0,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
3,3542 RON - 7,3657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3628 RON - 0,5749 RON | 250 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2477 RON - 0,3463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
11,8563 RON - 24,2467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
11,8563 RON - 24,2467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4087 RON - 0,5676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4969 RON - 0,9077 RON | 78 În stoc |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
6,7085 RON - 12,7874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2382 RON - 0,3327 RON | 383 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina