Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
8,0365 RON - 15,3339 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
25.0 mm
Acționare încrucișată
3,1352 RON - 6,8728 RON 21 În stoc
M2.6
Maro
PEEK
6.0 mm
Acționare încrucișată
3,1352 RON - 6,8728 RON 10 În stoc
M2.6
Maro
PEEK
6.0 mm
Acționare încrucișată
19,7014 RON - 24,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,2546 RON - 0,3559 RON 1000 În stoc
M4
Natural
Oțel moale
10.0 mm
Acționare încrucișată
4,6823 RON - 10,3093 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,2807 RON - 0,3901 RON 400 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
20.0 mm
Acționare încrucișată
10,0629 RON - 17,1958 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
25.0 mm
Acționare încrucișată
3,3542 RON - 7,3657 RON 6275 În stoc
M3
Maro
PEEK
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,6996 RON - 0,9693 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Oțel moale
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,4052 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,4969 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Oțel moale
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,7571 RON - 0,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
50.0 mm
Acționare încrucișată
0,36 RON - 0,36 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
Natural
PA
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,3299 RON - 0,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
Natural
PA
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,3833 RON - 0,3833 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
Natural
PA
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,2834 RON - 0,2834 RON 750 În stoc
1.0 mm
M6
Natural
PA
6.5 mm
Acționare încrucișată
0,8761 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Natural
PA
40.0 mm
Acționare încrucișată
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
Natural
PA
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,4039 RON - 0,4039 RON 3300 În stoc
1.3 mm
M8
Natural
PA
10.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare încrucișată M2.6 6.0 mm PEEK Maro

10219614

Interval de preț
6,8728 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.5 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Dimensiune filet
    M2.6
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M2.6 6.0 mm PEEK Maro

10219607

Interval de preț
6,8728 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.5 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Dimensiune filet
    M2.6
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M4 10.0 mm Oțel moale Natural

10238356

Interval de preț
0,3559 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 20.0 mm Oțel moale Natural

10238318

Interval de preț
0,3901 RON - 0,2807 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 6.0 mm PEEK Maro

10219645

Interval de preț
7,3657 RON - 3,3542 RON

Niveluri de stoc
6275 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M6 6.5 mm PA Natural

10049525

Interval de preț
0,2834 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    11.5 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.5 mm
Șurub Acționare încrucișată M8 10.0 mm PA Natural

10049792

Interval de preț
0,4039 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru pas
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm