Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3299 RON - 0,3299 RON | 648 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4873 RON - 0,4873 RON | 5180 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3353 RON - 0,3353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,6681 RON - 0,6681 RON | 1250 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3231 RON - 0,3231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4873 RON - 0,4873 RON | 1023 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3792 RON - 0,3792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5175 RON - 0,5175 RON | 18300 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3806 RON - 0,3806 RON | 150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5448 RON - 0,5448 RON | 42 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3491 RON - 0,3491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3463 RON - 0,3463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,1478 RON - 6,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3532 RON - 0,3532 RON | 250 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3408 RON - 0,3408 RON | 6100 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4873 RON - 0,4873 RON | 172 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4024 RON - 0,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3477 RON - 0,3477 RON | 2000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3231 RON - 0,3231 RON | 5000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,6271 RON - 0,6271 RON | 12550 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina