Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap semisferic

În stoc

Tieto okrúhle strojové skrutky s drážkou poskytujú extra priľnavosť so sťahovaním a uvoľňovaním pre rôzne aplikácie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3424 RON - 0,3424 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3718 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3634 RON - 0,3634 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4911 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
30.0 mm
Acționare cu fante
0,5613 RON - 0,5613 RON 3000 În stoc
1.0 mm
M6
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3395 RON - 0,3395 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
20.0 mm
Acționare cu fante
0,4448 RON - 0,4448 RON 5000 În stoc
1.0 mm
M6
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3269 RON - 0,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
6.0 mm
Acționare cu fante
0,6539 RON - 0,9079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Acționare cu fante
0,2469 RON - 0,3915 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2637 RON - 0,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
20.0 mm
Acționare cu fante
0,4448 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0 mm
Acționare cu fante
0,2484 RON - 0,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,3312 RON - 0,3312 RON 500 În stoc
0.5 mm
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3367 RON - 0,3367 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
16.0 mm
Acționare cu fante
0,3395 RON - 0,3395 RON 29000 În stoc
0.7 mm
M4
8.0 mm
Acționare cu fante
0,3662 RON - 0,3662 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3522 RON - 0,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3325 RON - 0,3325 RON 4000 În stoc
0.5 mm
M3
12.0 mm
Acționare cu fante
0,3452 RON - 0,3452 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
12.0 mm
Acționare cu fante
  • din 3
Șurub Acționare cu fante M6 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053249

Interval de preț
0,5613 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
Șurub Acționare cu fante M6 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053225

Interval de preț
0,4448 RON - 0,4448 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053034

Interval de preț
0,3312 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub Acționare cu fante M4 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053096

Interval de preț
0,3395 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053041

Interval de preț
0,3325 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm