Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Cumpără
19,326 RON - 21,4733 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
26,9897 RON - 29,9886 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
29,933 RON - 33,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
29,933 RON - 33,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
16,5492 RON - 18,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
21,2697 RON - 23,633 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
16,5492 RON - 18,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
26,5454 RON - 29,4949 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
30,3773 RON - 33,7526 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
29,7664 RON - 33,0738 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
33,9871 RON - 37,7634 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
30,5995 RON - 33,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
35,7086 RON - 39,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
19,7702 RON - 21,9669 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
24,213 RON - 26,9033 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
21,6584 RON - 24,0649 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
18,8817 RON - 20,9797 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
27,2119 RON - 30,2354 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
23,38 RON - 25,9778 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
20,8254 RON - 23,1393 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
  • din 2