Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.
Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina