Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Cumpără
27,7519 RON - 36,986 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
50.0
5.0
1.6
17,0857 RON - 22,7644 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
6.0
1.8
23,1101 RON - 30,8135 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 316
40.0
6.0
1.8
13,7278 RON - 18,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
3.0
1.0
18,5671 RON - 24,7397 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 316
20.0
4.0
1.3
14,1722 RON - 18,8634 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
5.0
1.6
14,7648 RON - 19,7028 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
5.0
1.6
11,9501 RON - 15,9005 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
3.0
1.0
20,4435 RON - 27,2581 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 316
25.0
4.0
1.3
28,3444 RON - 37,7761 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 316
30.0
10.0
1.8
21,5793 RON - 28,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 316
20.0
8.0
1.8
18,172 RON - 24,2458 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 316
20.0
3.0
1.0
46,9609 RON - 62,6145 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 316
45.0
14.0
1.8
16,6412 RON - 22,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
3.0
1.0
14,666 RON - 19,5547 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
3.0
1.0
17,0363 RON - 22,715 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
4.0
1.3
13,2834 RON - 17,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
3.0
1.0
33,4306 RON - 44,5906 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 316
45.0
10.0
1.8
33,6775 RON - 44,8869 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 316
60.0
8.0
1.8
24,5915 RON - 32,7887 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 316
30.0
8.0
1.8
  • din 9