Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Cumpără
38,8625 RON - 51,8002 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
14.0
1.8
30,5666 RON - 40,7389 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
60.0
8.0
1.8
22,1719 RON - 29,5789 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
35.0
5.0
1.6
16,3943 RON - 21,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
3.0
1.0
10,6168 RON - 14,1228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
1.5
0.7
24,0483 RON - 32,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
35.0
8.0
1.8
17,5795 RON - 23,4064 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
20.0
5.0
1.6
17,2832 RON - 23,0113 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
20.0
6.0
1.8
12,7402 RON - 16,9869 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
3.0
1.0
26,7643 RON - 35,6527 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
50.0
5.0
1.6
14,4685 RON - 19,2584 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
4.0
1.3
12,3945 RON - 16,5425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
2.0
0.9
14,271 RON - 19,0115 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
1.5
0.7
14,4685 RON - 19,2584 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
12.0
2.0
0.9
23,0113 RON - 30,6653 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
20.0
10.0
1.8
24,4434 RON - 32,5912 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
25.0
10.0
1.8
46,9609 RON - 62,6145 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 316
45.0
14.0
1.8
16,74 RON - 22,32 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
5.0
1.6
14,7648 RON - 19,6535 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
4.0
1.3
13,234 RON - 17,6289 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 316
6.0
4.0
1.3
  • din 9