Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,394 RON - 32,5418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
12,3945 RON - 16,4931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
42,0228 RON - 56,0469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
54,4174 RON - 72,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
||
39,5538 RON - 52,7384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
14.0
|
1.8
|
||
26,6161 RON - 35,4552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
24,4927 RON - 32,6405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
11,0119 RON - 14,666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
10,7156 RON - 14,271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
44,5412 RON - 59,3554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
19,3572 RON - 25,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
11,555 RON - 15,4067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
14,4191 RON - 19,209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
13,2834 RON - 17,7276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
16,5425 RON - 22,0731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
14,5673 RON - 19,4066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
18,5671 RON - 24,7397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
12,5427 RON - 16,6906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
12,2464 RON - 16,345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
15,1104 RON - 20,1473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina