Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Cumpără
21,7768 RON - 29,0358 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
4.0
1.3
16,3943 RON - 21,8262 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
3.0
1.0
13,8759 RON - 18,5177 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
5.0
1.6
22,0237 RON - 29,3814 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
3.0
1.0
16,3943 RON - 21,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
3.0
1.0
26,6161 RON - 35,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
8.0
1.8
11,0612 RON - 14,7648 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2.5
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
1.5
0.7
14,271 RON - 19,0115 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
1.5
0.7
30,1715 RON - 40,2451 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
10.0
1.8
13,6784 RON - 18,2214 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
4.0
1.3
15,1104 RON - 20,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
4.0
1.3
22,1719 RON - 29,5789 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
35.0
5.0
1.6
21,4312 RON - 28,542 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
25.0
8.0
1.8
11,8513 RON - 15,8018 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
3.0
1.0
16,2956 RON - 21,7274 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
5.0
1.6
23,6533 RON - 31,5048 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
35.0
4.0
1.3
38,8625 RON - 51,8002 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
14.0
1.8
36,8873 RON - 49,183 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
35.0
14.0
1.8
15,4561 RON - 20,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
4.0
1.3
14,4685 RON - 19,3078 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
5.0
1.6
  • din 9