Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,3575 RON - 15,1598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
26,0729 RON - 34,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
17,0857 RON - 22,7644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
11,9501 RON - 15,9005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
23,1101 RON - 30,8135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
15,4561 RON - 20,5917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
14,1722 RON - 18,8634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
28,3444 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
21,5793 RON - 28,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
14,7648 RON - 19,7028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
13,7278 RON - 18,2708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
18,5671 RON - 24,7397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
11,16 RON - 14,8635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
16,5425 RON - 22,0731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
15,4561 RON - 20,5917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
18,5671 RON - 24,7397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
16,5425 RON - 22,0731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
11,0119 RON - 14,666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
13,2834 RON - 17,7276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
14,5673 RON - 19,4066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina