Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8389 RON - 17,0857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
19,5053 RON - 25,9742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
16,6906 RON - 22,2212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
17,5795 RON - 23,4064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
24,0977 RON - 32,0974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
20,6411 RON - 27,505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
19,1103 RON - 25,4804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
24,0483 RON - 32,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
14,7154 RON - 19,6041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
13,5797 RON - 18,1227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
12,197 RON - 16,2462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
13,1352 RON - 17,4807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
12,3945 RON - 16,5425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
26,7643 RON - 35,6527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
14,4685 RON - 19,2584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
11,7526 RON - 15,6536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
46,7634 RON - 62,3676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
||
13,8759 RON - 18,5177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
20,0485 RON - 26,7149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
23,9002 RON - 31,8504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina