Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Cumpără
10,0243 RON - 13,3821 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2.5
2.0
Oţel inoxidabil 304
4.0
1.5
0.7
18,3696 RON - 24,4927 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
25.0
6.0
1.8
10,9131 RON - 14,5179 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
5.0
2.0
0.9
27,3568 RON - 36,4428 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
35.0
10.0
1.8
12,7402 RON - 16,9869 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
3.0
1.0
17,2832 RON - 23,0113 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
20.0
6.0
1.8
25,2828 RON - 33,6775 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
5.0
1.6
23,6533 RON - 31,5542 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
5.0
1.6
12,2464 RON - 16,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
3.0
1.0
13,5797 RON - 18,0733 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 316
10.0
2.0
0.9
16,5425 RON - 22,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
3.0
1.0
19,6535 RON - 26,2211 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
25.0
5.0
1.6
  • din 9