Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Cod Serie: SR5537
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Lungime mâner | Culoare | Finalizare | Înălțime cap | Lungime orificiu de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,7613 RON - 63,0682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic în negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,6261 RON - 40,0765 RON | 20 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,4218 RON - 51,9894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,6249 RON - 40,0748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,1958 RON - 32,4742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,6245 RON - 40,0742 RON | 51 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 46,6598 RON - 65,3237 RON | 14 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 45,0298 RON - 63,0418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 176,6002 RON - 273,5188 RON | 22 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă neagră
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,3281 RON - 50,3281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic în negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 66,9845 RON - 66,9845 RON | 15 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic în negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 70,9433 RON - 78,8259 RON | 25 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 69,9638 RON - 77,7376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,9901 RON - 45,0957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,4218 RON - 51,9894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,1958 RON - 32,4742 RON | 20 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,1958 RON - 32,4742 RON | 14 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,2787 RON - 60,5902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 66,9845 RON - 66,9845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 66,9845 RON - 66,9845 RON | 13 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina