Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.
PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.
Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.
Cod Serie: SR1593
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Cantitate pe disc | Înălțime bază | Dimensiune totală | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,2901 RON - 84,4242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Plat
|
Negru
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 47,8353 RON - 55,489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Plat
|
Gri
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Convex
|
Gri
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Natural
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 56,2876 RON - 71,7242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Plat
|
Natural
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Gri
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 151,2787 RON - 202,7669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Natural
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5 În stoc |
Pătrat
|
Natural
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 170,2917 RON - 197,5383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 75,471 RON - 100,6327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Plat
|
Natural
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 1,2969 RON - 1,8156 RON | 2028 În stoc |
|
Alb
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 1,0592 RON - 1,4829 RON | 1400 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,0583 RON - 1,4816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,5088 RON - 0,7123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4338 RON - 0,6074 RON | 16704 În stoc |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 1,8841 RON - 1,8841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 1,125 RON - 1,575 RON | 98 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,7425 RON - 1,5647 RON | 3600 În stoc |
Pătrat
|
Transparent
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7784 RON - 1,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Gri
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 2,0909 RON - 2,9272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina