Meniu Caută

Tampoane autoadeziv.

În stoc

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
202 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Cantitate pe disc Înălțime bază Dimensiune totală Diametru bază Cumpără
0,7784 RON - 1,0898 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
PU
20.5 mm
69,6471 RON - 93,2652 RON 15 În stoc
Pătrat
Negru
PU
36
7.6 mm
20.5 mm
20.5 mm
44,0785 RON - 58,9678 RON 3 În stoc
Convex
Alb
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
3,9854 RON - 3,9854 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Alb
Pâslă
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
53,0025 RON - 56,5401 RON 6 În stoc
Plat
Negru
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
108,3229 RON - 145,1041 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2525 RON - 0,2525 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
10.0 mm
2,0909 RON - 2,9272 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PU
25.4 mm
1,1409 RON - 1,1409 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Maro
Pâslă
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
45,4537 RON - 60,9325 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
Negru
PU
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,4622 RON - 0,6471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6637 RON - 0,6637 RON Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Maro
Pâslă
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
76,1305 RON - 102,05 RON Solicitați termenul de livrare aici
Convex
Negru
PU
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
52,188 RON - 58,7433 RON Solicitați termenul de livrare aici
Convex
Natural
PU
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
0,5234 RON - 0,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Maro
Pâslă
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,95 RON - 0,95 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Alb
Pâslă
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
1,1048 RON - 1,5467 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PU
19.8 mm
0,5937 RON - 0,8312 RON 3168 În stoc
Transparent
PU
9.6 mm
0,2716 RON - 0,3802 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PU
7.9 mm
1,8876 RON - 2,6427 RON 2940 În stoc
Negru
PU
20.0 mm
  • din 11
Tampon adeziv Pătrat 20.5 mm 7.6 mm PU

10333914

Interval de preț
93,2652 RON - 69,6471 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    20.5 mm
  • Cantitate pe disc
    36
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Pătrat
  • Culoare
    Negru
Tampon adeziv Convex 11.0 mm 5.0 mm PU

10333815

Interval de preț
58,9678 RON - 44,0785 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    56
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Convex
  • Culoare
    Alb
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv Plat 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Interval de preț
56,5401 RON - 53,0025 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cantitate pe disc
    56
  • Material complet
    Poliuretan
  • Formă
    Plat
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Tampon adeziv 9.6 mm 3.8 mm PU Transparent

10164617

Interval de preț
0,8312 RON - 0,5937 RON

Niveluri de stoc
3168 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan; Cauciuc
  • Culoare
    Transparent
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime totală
    3.8 mm
Tampon adeziv 20.0 mm 6.2 mm Negru PU

10242582

Interval de preț
2,6427 RON - 1,8876 RON

Niveluri de stoc
2940 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliuretan
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Înălțime totală
    6.2 mm