Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.
PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.
Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.
Cod Serie: SR1593
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Cantitate pe disc | Înălțime bază | Dimensiune totală | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8504 RON - 0,8504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6637 RON - 0,6637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3887 RON - 0,3887 RON | 3024 În stoc |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | 40 În stoc |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6034 RON - 0,6034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,8911 RON - 4,0475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,4026 RON - 0,5637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2071 RON - 0,2899 RON | 19652 În stoc |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 1,0325 RON - 1,4455 RON | 1176 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 51,853 RON - 59,1125 RON | 14 În stoc |
Convex
|
Natural
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3049 RON - 0,4268 RON | 6912 În stoc |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 1,8069 RON - 1,8069 RON | 15 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 2,0031 RON - 2,8044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,7558 RON - 1,2597 RON | 5566 În stoc |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,4026 RON - 0,5636 RON | 4840 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1473 RON - 0,1473 RON | 10152 În stoc |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4658 RON - 0,4658 RON | 24 În stoc |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7957 RON - 0,7957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,5488 RON - 2,1683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina