Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.
PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.
Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.
Cod Serie: SR1593
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Cantitate pe disc | Înălțime bază | Dimensiune totală | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2882 RON - 1,2882 RON | 176 În stoc |
Pătrat
|
Alb
|
Pâslă
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Alb
|
Pâslă
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0558 RON - 2,8781 RON | 1265 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 44,0785 RON - 58,9678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Convex
|
Negru
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 45,4537 RON - 60,9325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Plat
|
Negru
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5111 RON - 0,8518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,5608 RON - 0,7852 RON | 5324 În stoc |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 44,0785 RON - 58,9678 RON | 3 În stoc |
Convex
|
Alb
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 67,5982 RON - 68,9876 RON | 2 În stoc |
Plat
|
Negru
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 98,8505 RON - 131,8146 RON | 1 În stoc |
Convex
|
Natural
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9854 RON - 3,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Alb
|
Pâslă
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2525 RON - 0,2525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 56,7084 RON - 76,0463 RON | 4 În stoc |
Pătrat
|
Negru
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7784 RON - 1,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Gri
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 1,8586 RON - 2,6021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 1,1409 RON - 1,1409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,95 RON - 0,95 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6034 RON - 0,6034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4622 RON - 0,6471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Dreptunghiular
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4968 RON - 0,4968 RON | 868 În stoc |
Dreptunghiular
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina