Meniu Caută

Telescoape cu gaz - Forță fixă

În stoc

Plynové vzpery s pevne nastavenou silou sú vhodné pre zariadenia ako sú prístupové či revízne dvierka, veká, kryty a poklopy. Plynové vzpery pracujú autonómne, nevyžadujú si externý zdroj energie.

Cod Serie: SR6482

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru tub Forță maximă Lungimea tubului Cumpără
144,3248 RON - 144,3248 RON 56 În stoc
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
175,4704 RON - 175,4704 RON 4 În stoc
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
10630211 159,4004 RON - 159,4004 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
176,1108 RON - 505,1572 RON 4 În stoc
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
176,1108 RON - 505,1572 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
150,0335 RON - 436,6448 RON 10 În stoc
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
163,3855 RON - 476,8071 RON 8 În stoc
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
144,3248 RON - 307,4024 RON 50 În stoc
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
176,1108 RON - 505,1572 RON 15 În stoc
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
176,1108 RON - 505,1572 RON 6 În stoc
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
189,4629 RON - 520,8608 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
189,4629 RON - 189,4629 RON Solicitați termenul de livrare aici
650.0 N
175,5239 RON - 175,5239 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
230,1458 RON - 230,1458 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
244,1382 RON - 625,0886 RON 20 În stoc
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
256,2095 RON - 645,7951 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
171,8154 RON - 171,8154 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
189,4629 RON - 520,8608 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
179,9121 RON - 541,7064 RON 8 În stoc
500.0 N
244,1382 RON - 625,0886 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
  • din 5
Amortizor cu gaz 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Oțel

10304891

Interval de preț
144,3248 RON - 144,3248 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Lungimea tubului
    130.0 mm
  • Forță maximă
    150.0 N
Amortizor cu gaz 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Oțel

10304976

Interval de preț
175,4704 RON - 175,4704 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Lungimea tubului
    230.0 mm
  • Forță maximă
    100.0 N
Amortizor cu gaz 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N Oțel

10305126

Interval de preț
505,1572 RON - 176,1108 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Lungimea tubului
    195.0 mm
  • Forță maximă
    400.0 N
Amortizor cu gaz 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Oțel

10304969

Interval de preț
436,6448 RON - 150,0335 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Lungimea tubului
    180.0 mm
  • Forță maximă
    250.0 N
Amortizor cu gaz 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Oțel

10305041

Interval de preț
476,8071 RON - 163,3855 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Lungimea tubului
    145.0 mm
  • Forță maximă
    250.0 N
Amortizor cu gaz 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Oțel

10304921

Interval de preț
307,4024 RON - 144,3248 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Diametru tub
    15.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Lungimea tubului
    130.0 mm
  • Forță maximă
    400.0 N
Amortizor cu gaz 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Oțel

10305089

Interval de preț
505,1572 RON - 176,1108 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Lungimea tubului
    195.0 mm
  • Forță maximă
    150.0 N
Amortizor cu gaz 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Oțel

10305157

Interval de preț
505,1572 RON - 176,1108 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Lungimea tubului
    195.0 mm
  • Forță maximă
    600.0 N
Amortizor cu gaz 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Oțel

10305478

Interval de preț
625,0886 RON - 244,1382 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    10.0 mm
  • Diametru tub
    23.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Lungimea tubului
    245.0 mm
  • Forță maximă
    400.0 N
Amortizor cu gaz 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Oțel

10305317

Interval de preț
541,7064 RON - 179,9121 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Lungime cursă
    250.0 mm
  • Forță maximă
    500.0 N
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Nitrurat