Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou. Odolné páčky s rukoväťou sú vhodné na použitie na strojoch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Dimensiune filet | Lungime totală | Material ax | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina