Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou. Odolné páčky s rukoväťou sú vhodné na použitie na strojoch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Dimensiune filet | Lungime totală | Material ax | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,583 RON - 27,583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
4.921 in
 
125.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
||
| 21,5399 RON - 21,5399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
||
| 68,9719 RON - 68,9719 RON | 4 În stoc | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10 x 1.5
 
 | 
 
6.85 in
 
174.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
||
| 62,6518 RON - 62,6518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10 x 1.5
 
 | 
 
4.488 in
 
114.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
||
| 44,9748 RON - 44,9748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8 x 1.25
 
 | 
 
4.37 in
 
111.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
M12 x 1.75
 
 | 
 
8.504 in
 
216.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M10 x 1.5
 
 | 
 
5.472 in
 
139.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.319 in
 
8.1 mm
 
 | 
 
M6 x 1.0
 
 | 
 
2.835 in
 
72.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8 x 1.25
 
 | 
 
3.583 in
 
91.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
|||
| 66,171 RON - 66,171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
M12 x 1.75
 
 | 
 
6.929 in
 
176.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
||
| 90,1387 RON - 90,1387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
M12 x 1.75
 
 | 
 
5.551 in
 
141.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
||
| 56,8457 RON - 56,8457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M8 x 1.25
 
 | 
 
5.354 in
 
136.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
M14 x 2.0
 
 | 
 
10.551 in
 
268.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.319 in
 
8.1 mm
 
 | 
 
M6 x 1.0
 
 | 
 
4.291 in
 
109.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.319 in
 
8.1 mm
 
 | 
 
M6 x 1.0
 
 | 
 
3.504 in
 
89.0 mm
 
 | 
 
Oțel
 
 | 
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina